SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1,5

SKINTOP MS-SC-M-XL 40X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112665

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Klemmbereich mm 19.0 - 28.0
Gewindelänge am Unterteil 15.0
Schlüsselweite 45
Verpackungseinheit 10
Mindestdurchmesser über Geflecht 15.0
Verschraubungstyp SKINTOP MS-SC-M-XL
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Schutzart IP66, IP68, IP69
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (138.3 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?