ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112675 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M50 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 27.0 - 35.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Schlüsselweite | 54 |
Verpackungseinheit | 5 |
Mindestdurchmesser über Geflecht | 21.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-SC-M-XL |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 7419.9949 |