SKINTOP MSR-M 16X1,5

SKINTOP MSR-M 16X1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53112110

Spezifikationen

Verschraubungstyp SKINTOP MSR-M
M Grösse M16 x 1.5
Klemmbereich mm 2.0 - 7.0
Gewindelänge am Unterteil 7.0
Schlüsselweite 20
Länge C 32.0
Verpackungseinheit 100
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -25°C...+100°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
Zolltarif 7419.8000

Downloads

Datenblatt (178.1 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?