SKINTOP ST ISO M 16X1,5 XL BK

SKINTOP ST ISO M 16X1,5 XL BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53017210

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Klemmbereich mm 3.5 - 8.0
Gewindelänge am Unterteil 12.0
Verschraubungstyp SKINTOP ST-ISO-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP68/IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Alternativen

Zubehör

Sind Sie sich sicher?