SKINTOP STR ISO M 25X1,5 RAL 9005 BK

SKINTOP STR ISO M 25X1,5 RAL 9005 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 53017340

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Klemmbereich mm 6.0 - 12.0
Gewindelänge am Unterteil 13.0
Verschraubungstyp SKINTOP STR-ISO-M
Temperaturbereich -40°C...+100°C
Schutzart IP68/IP69
Approbationen UL, UR, VDE
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?