Tüllengehäuse mit 1 Bügel seitlich

M20, 44x27mm, ohne Dichtung

Tüllengehäuse mit 1 Bügel seitlich

M20, 44x27mm, ohne Dichtung

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.07.2025
Art-Nr MHO06LX20

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 44x27
Deckel Nein
Gehäuseart Tüllengehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 1 Bügel
Gewindegrösse M25
Kabelausgang seitlich
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?