Capots avec 1 levier sortie latérale

M20, 44x27mm, sans joint

Capots avec 1 levier sortie latérale

M20, 44x27mm, sans joint

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.07.2025
Numéro d'article MHO06LX20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?