UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170267

Spezifikationen

Aderzahl 2x2x
Querschnitt mm² 0,50
Mantelfarbe violett
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich (feste Verlegung) -30°C...+80°C
Aussendurchmesser mm 9.60
Kabeltyp UNITRONIC BUS CAN
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel rund
Abschirmung Kupfergeflecht
Beständigkeiten Flammwidrig
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?