UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1.0
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170335 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 1,00 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS PA |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |