UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1.0

UNITRONIC BUS PA FC (BK) 1X2X1.0

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170335

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 1,00
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Certification UL/CSA
FastConnect Oui
Diamètre extérieure mm 8.00
Type de câbles UNITRONIC BUS PA
Blindage Tresse en cuivre
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Forme câble rond
Plage de température -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?