UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170885 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 3x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,75 |
Mantelfarbe | gelb |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Aussendurchmesser mm | 7.80 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS SAFETY |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |