UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 10X2X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0031420 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 10x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 16.70 |
Nennspannung | UL 1kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Kapazitätsarme HDPE-Aderisolation |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: VDE: -5°C...+70°C UL AWM: -5°C...+80°C Fest verlegt: VDE: -40°C...+70°C UL AWM: -5°C...+80°C |
Neuheit | Nein |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | ECOLAB |
Kabeltyp | UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |