UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 6X2X0,5

UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 6X2X0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0031409

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 6x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 11.30
Nennspannung UL 1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Kapazitätsarme HDPE-Aderisolation
Besonderheiten Vliesbewicklung
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt:
VDE: -5°C...+70°C
UL AWM: -5°C...+80°C
Fest verlegt:
VDE: -40°C...+70°C
UL AWM: -5°C...+80°C
Neuheit Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 80
Zertifizierung ECOLAB
Kabeltyp UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?