UNITRONIC LAN 500 U/FTP Cat.6A LSZH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170195 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | orange |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Installationsbereich | innen |
halogenfrei | Ja |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
FastConnect | Nein |
Abschirmung | U/FTP |
Flexibilität | feste Verlegung |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Aussendurchmesser mm | 7.40 |
Zolltarif | 8544.4900 |