UNITRONIC LAN 500 U/FTP Cat.6A LSZH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170195 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/1 |
Couleur de la gaine | orange |
Zone d'installation | à l'intérieur |
sans halogène | Oui |
Matière gaine extérieure | FRNC |
FastConnect | Non |
Blindage | U/FTP |
Flexibilité | en pose fixe |
Diamètre extérieure mm | 7.40 |
Flexibilité | en pose fixe |
Tarif douanier | 8544.4900 |