UNITRONIC LiHCH 4x1

UNITRONIC LiHCH 4x1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0037804

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe kieselgrau
Aussendurchmesser mm 7.50
Nennspannung 250V
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 80
Kabeltyp UNITRONIC LiHCH
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?