ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
UNITRONIC LiYY 2x0,14
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in
Konzentrationen über 0,1 Massen%:
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) C14-C17, CAS 85535-85-9
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln
üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht
erforderlich.
RAL 7032
Art-Nr | 0028202 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,14 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | kieselgrau |
Aussendurchmesser mm | 3.20 |
Nennspannung | 350V |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
CPR Brandklasse | Eca |
PUR | Nein |
UL/CSA | Nein |
Paarverseilt | Nein |
Eigensicher | Nein |
M12 | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige/Mehradrige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, kieselgrau (RAL 7032) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
Prüfspannung | Bei 0,14mm²: 1200V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0812 |
Material Aussenmantel | PVC |
Kabelaussenfarbe | kieselgrau |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | UNITRONIC LiYY |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |