UNITRONIC LiYY A 12X22AWG/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0022612 |
---|
Spezifikationen
AWG Grösse | 22/7 |
---|---|
Aderzahl | 12x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | dunkelgrau |
Aussendurchmesser mm | 8.20 |
Nennspannung | UL 300V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | UNITRONIC LiYY A |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Zolltarif | 8544.4900 |