UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3x0,25/300

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3x0,25/300

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 73220347

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 3x
Länge ausgezogen / eingezogen (mm) 1200 / 300
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 4.50
Nennspannung 250V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach VDE 0295, IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100
Aussenmantel Aussenmantel Polyurethan (PUR) Mischung
Temperaturbereich -5°C...+50°C
Nennspannung 250V
Prüfspannung 1200V
Farbcode DIN 47100
PUR Ja
CEE Nein
Schlagwort Spika
Spikas
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -5
  • 50
Kabeltyp UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Spiralkabel
Bauform Kabel spiral
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?