UNITRONIC TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2173001 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 1x2x 0,50mm²+ 1x 0,50mm² |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | X-linked Polymer |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Aussendurchmesser mm | 7.60 |
Kabeltyp | UNITRONIC TRAIN |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich | -45°C...+90°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Branche | Schienenverkehr |
Zolltarif | 8544.4900 |