UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5
EN 45545-2: Hazard Level HL1-3, black
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 26.04.2025
Art-Nr | 2173002 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 2x2x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,50 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | X-linked Polymer |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Aussendurchmesser mm | 8.30 |
Kabeltyp | UNITRONIC TRAIN |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Temperaturbereich | -45°C...+90°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Branche | Schienenverkehr |
Zolltarif | 8544.4900 |