UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5

UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2173002

Spécifications

Nombre de conducteurs 2x2x
Section mm² 0,50
Couleur de la gaine noir
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure X-linked Polymer
sans halogène Oui
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Acides
  • Lyes
  • Chimique
Diamètre extérieure mm 8.30
Type de câbles UNITRONIC TRAIN
Forme câble rond
Blindage Tresse en cuivre
Plage de température -45°C...+90°C
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Acides
  • Lyes
  • Chimique
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câble ferroviaire selon EN 45545
Branche transport par rail
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?