VOLLFLEX PUR-EPR OR H07BQ-F 4G6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.10.2024
Art-Nr | 0102040410 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 6,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | orange |
Aussendurchmesser mm | 16.00 |
Nennspannung | 450/750V |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | HAR |
Kabeltyp | H05BQ-F / H07BQ-F |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PUR Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -50°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4900 |