VOLLPROTEC 45° LTC M20-17 UL SW VE=50

VOLLPROTEC 45° LTC M20-17 UL SW VE=50

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406211701

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Verpackungseinheit 50
Legende A 60.0
Legende B 56.0
Legende C 29
Legende D 27
Legende LR 11
Schlauch Ø mm 17
Innen-Ø 11.5
Masse
































A=60mm
B=56mm
C=29mm
D=27mm
LR=11mm
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?