VOLLPROTEC 45° LTC M25-23 UL SW VE=30

VOLLPROTEC 45° LTC M25-23 UL SW VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406212301

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Verpackungseinheit 30
Legende A 70.0
Legende B 67.0
Legende C 37
Legende D 34
Legende LR 12
Schlauch Ø mm 23
Innen-Ø 18.5
Masse
































A=70mm
B=67mm
C=37mm
D=

34


mm
LR=12mm
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?