VOLLPROTEC 45° LTC M32-29 UL SW VE=10

VOLLPROTEC 45° LTC M32-29 UL SW VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406212901

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Verpackungseinheit 10
Legende A 80.0
Legende B 76.0
Legende C 45
Legende D 41
Legende LR 15
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 25.7
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (85.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?