VOLLPROTEC 90° NBC M32-23 UL SW VE=30
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406232301 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Verpackungseinheit | 30 |
Legende A | 69.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende C | 36 |
Legende D | 40 |
Legende H | 36 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 23 |
Innen-Ø | 25.7 |
Temperaturbereich | +105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Zolltarif | 3917.4000 |