VOLLPROTEC 90° NBC M40-29 UL SW VE=10

VOLLPROTEC 90° NBC M40-29 UL SW VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406232901

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Verpackungseinheit 10
Legende A 81.0
Legende B 101.0
Legende C 43
Legende D 50
Legende H 40
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 32.3
Temperaturbereich +105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (759.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?