VOLLPROTEC 90° NBC M50-36 UL SW VE=10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406233601 |
---|
Spezifikationen
Gewindelänge am Unterteil | 19.0 |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 98.0 |
Legende B | 124.0 |
Legende C | 51 |
Legende D | 60 |
Legende H | 53 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 36 |
Innen-Ø | 40.0 |
Temperaturbereich | +105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Ja |
Zolltarif | 3917.4000 |