VOLLPROTEC 90° NBC M63-48 UL GR VE=5

VOLLPROTEC 90° NBC M63-48 UL GR VE=5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0406234806

Spezifikationen

M Grösse M63 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Verpackungseinheit 5
Legende A 106.0
Legende B 141.0
Legende C 66
Legende D 75
Legende H 54
Farbe grau
Schlauch Ø mm 48
Innen-Ø 53.6
Temperaturbereich +105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (759.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?