VOLLPROTEC FOODGRADE RACCORD M16X1.5

VOLLPROTEC FOODGRADE RACCORD M16X1.5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406151600

Spezifikationen

M Grösse M16 x 1.5
Verpackungseinheit 10
Legende A 47.5
Legende B 13.0
Legende C 27.0
Passender Schutzschlauch 3/8"
Innen-Ø 11.0
Verschraubungstyp VOLLPROTEC FoodGrade Raccord
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP68/IP69
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (104.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?