VOLLPROTEC LA RACCORD 45° M32 1" IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD 45° M32 1" IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4061482446

Spezifikationen

M Grösse M32 x 1.5
Masse


























Innen-Ø =23.8mm
A =34.0mm
B =
15.0mm
C =

45.0mm


D =46.0mm
E =

42.0mm


45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?