VOLLPROTEC LA RACCORD 90° M50 1 1/2"IP67

VOLLPROTEC LA RACCORD 90° M50 1 1/2"IP67

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4061482348

Spezifikationen

M Grösse M50 x 1.5
Masse


























Innen-Ø =36.8mm
A =63.0mm
B =
18.0mm
C =

63.0mm


D =78.0mm
E =

60.0mm


45° Verschraubung Ja
90° Verschraubung Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt Vollprotec LA Raccord (300.6 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec LA Raccord 45° ; 90° (469.0 KB)

Download

Datenblatt Vollprotec Endhülse (306.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?