VOLLPROTEC MIR M20-17 UL GER. SW VE=100

VOLLPROTEC MIR M20-17 UL GER. SW VE=100

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406217201

Spezifikationen

M Grösse M20 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 11.0
Schlüsselweite 27
Verpackungseinheit 100
Legende A 44.0
Legende C 31
Legende D 30
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 17
Innen-Ø 14.5
Verschraubungstyp VOLLPROTEC MIR
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (83.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?