VOLLPROTEC MIR M40-36 UL GER. SW VE=20

VOLLPROTEC MIR M40-36 UL GER. SW VE=20

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406236401

Spezifikationen

M Grösse M40 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Schlüsselweite 50
Verpackungseinheit 20
Legende A 60.0
Legende C 54
Legende D 54
Farbe schwarz
Schlauch Ø mm 36
Innen-Ø 32.0
Verschraubungstyp VOLLPROTEC MIR
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (83.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?