VOLLPROTEC MIR M50-48 UL GER. GR VE=10

VOLLPROTEC MIR M50-48 UL GER. GR VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0406248506

Spezifikationen

M Grösse M50 x 1.5
Gewindelänge am Unterteil 19.0
Schlüsselweite 66
Verpackungseinheit 10
Legende A 61.0
Legende C 69
Legende D 75
Farbe grau
Schlauch Ø mm 48
Innen-Ø 42.0
Verschraubungstyp VOLLPROTEC MIR
Temperaturbereich -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C)
Schutzart IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Condufix
Zolltarif 3917.4000

Downloads

Datenblatt (83.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?