VOLLPROTEC MIR M63-48 UL STGT SW VE =10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406248631 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M63 x 1.5 |
---|---|
Gewindelänge am Unterteil | 19.0 |
Schlüsselweite | 66 |
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 61.0 |
Legende C | 69 |
Legende D | 75 |
Farbe | schwarz |
Schlauch Ø mm | 48 |
Innen-Ø | 54.0 |
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC MIR |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
Schutzart | IP66/IP68 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Schlagwort | Condufix |
Zolltarif | 3917.4000 |