VOLLTRON-LiYCY A 37X0,25
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0101123702 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,25 |
---|---|
Aderzahl | 37x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 11.30 |
Nennspannung | 300V |
PUR | Nein |
UL/CSA | Ja |
Paarverseilt | Nein |
Eigensicher | Nein |
Schlagwort |
Isocol CY CY DIN UL Tronic CY (LiY-CY) Colorflex CY |
M8 | Nein |
M12 | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit alukaschierter Polyesterfolie |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, für Querschnitte 0,14 - 0,34mm2 mit Beilauflitze |
Aussenmantel | Aussenmantel aus Spezialmischung auf PVC-Basis, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332.1) |
Mindestbiegeradius | 10 x Ø |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Nennspannung | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung | 1500V |
Normierung |
CH-N03VC4V-F geprüft UL AWM Style 2464, 300 V, 80° C CSA C222.2 No. 210 AWM 2nd Edition |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
HAR | Nein |
NFPA 79 | Nein |
Nummeriert | Nein |
300V | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Kabelaussenfarbe | grau |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | VOLLTRON LiYCY |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |