X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X50 TRNSP
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4571113 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 50,00 |
---|---|
Aussendurchmesser mm | 13.20 |
Farbe | transparent |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Mantelisolation (6) | Aussenmantel auf PVC-Basis |
Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
Temperaturbereich | -25°C...+55°C |
Prüfspannung | 1000 V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -25°C...+55°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Litzentyp | X00V3-D Kupfer-Erdungsseil |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.6000 |