X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKWH

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BKWH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 4512222S

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Farbe schwarz/weiss
Nennspannung 300/500V
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 2.2 - 2.7
Unterkategorie Litzen PVC Litzen
Litzentyp Litzen HAR
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -5°C...+70°C
Zertifizierung HAR
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?