X05V-K 2CHELIX 1X1 BNGN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4512283S |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Farbe | braun/grün |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.4 - 2.8 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |