X07Z-K 90°C 1X6 YE

X07Z-K 90°C 1X6 YE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 4726114

Spezifikationen

Querschnitt mm² 6,00
Nennspannung 450/750V
Farbe gelb
Min. - Max. Aussendurchmesser mm 4.4 - 5.5
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp H07Z-K Karton
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt H07Z-K (482.6 KB)

Download

Fiche technique H07Z-K (484.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?