Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC
Spécifications
Type de câbles | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
---|---|
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|