Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC

ETHERLINE PN FD CAT. 5 M12D PUR patchcords

Cat.5/5eProfinetA2pairM12 PVC

für hochflexible Anwendungen, PROFINET Typ C

Ethernet/IP
Profinet
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
8

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Sind Sie sich sicher?