Câble patch PUR RJ45 CAT. 6a
Cat.6A Profinet A 4 pair RJ45
UL Listed, sans halogène, résistant à l'huile

  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce au blindage par paires avec aluminium laminé et blindage en cuivre toronné comme blindage général (S/FTP).
  • La construction extra-souple du câble permet de petits rayons de courbure pour des installations à faible encombrement dans les espaces restreints.
  • Le connecteur RJ45 étroit permet une utilisation dans des appareils à forte densité de ports.
  • Échange rapide d’informations jusqu’à 10 Gbit/s sur 60 m grâce à Ethernet selon Cat.6A.
  • Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Mélange de gaine sans halogène pour le respect des exigences particulières de protection contre l’incendie.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
9

Spécifications

Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 RJ45 droite
Code couleur EIA/TIA 586B
Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 26/7
Nombre de pôles 8P
Blindage S/FTP
Diamètre extérieure mm 6.40
Couleur de la gaine vert
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Plage de température -40°C...+70°C
Type de protection IP20
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV

Téléchargements

Fiche technique (423.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?