Boitiers en plastique hygienic
Kunststoffgehäuse Hygienic
Le boîtier T-Type Hygenic en plastique peut être utilisé dans les « Splash Zone », grâce aux avantages techniques du matériau par rapport à l’aluminium moulé sous pression classique. Il est anticorrosif, résistant aux chocs et beaucoup plus léger que les boitiers métalliques standards. Sa composition en matière plastique auto-extinguible et antistatique le protège dans les milieux agressifs avec gaz, acide, lessives etc. Grâce à l’épaisseur de ses parois, le boîtier reste stable, il résiste davantage aux vibrations et aux chocs. Le boîtier avec son support de fixation bleu a été certifié ECOLAB.
Boitiers en plastique hygienic
Embases encastrées avec 1 leviers
plastique, 21x21mm "Hygienic"
Nr- d'article CKH03I
prochainement disponible 07.06.2025
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
prochainement disponible 22.06.2025
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 1 levier
M25, plastique, 44x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH06L25
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 1 levier
M32, plastique, 44x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH06L32
prochainement disponible 07.06.2025
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 2 levier
M25, plastique, 57x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH10.25
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 2 levier
M32, plastique, 57x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH10.32
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 2 levier
M32, plastique, 77x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH16.32
prochainement disponible 07.06.2025
Boitiers en plastique hygienic
Embases en saillie haut profil 2 levier
M40, plastique, 77x27mm "Hygienic"
Nr- d'article TAPH16.40
prochainement disponible 07.06.2025
Spécifications
Plage de température | -40°C...+70°C |
---|---|
Type de protection | IP66 / IP69 selon EN60529 |
Joint | HNBR-Caoutchouc |
Levier | En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu) |