Embases en saillie haut profil 1 levier

M25, plastique, 44x27mm "Hygienic"

Embases en saillie haut profil 1 levier

M25, plastique, 44x27mm "Hygienic"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article TAPH06L25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP66 / IP69
Série T-TYPE Hygiène
Plage de température -40°C...+70°C
Type de protection IP66 / IP69 selon EN60529
Joint HNBR-Caoutchouc
Levier En matière thermoplastique, RAL 5015 (bleu)
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (164.6 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?