Presse-étoupe Food & Beverage

SKINTOP HYGIENIC M

Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques

Le SKINTOP® HYGIENIC est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.

5

Spécifications

Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP 68 - 10 bar, IP 69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
sans halogène Non

Téléchargements

Fiche technique (162.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?