Presse-étoupe Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC M
Presse-étoupe pour les zones d'hygiène critiques

Le SKINTOP® HYGIENIC est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique.

6

Spécifications

Matière <p>Corps en acier inoxydable, V4A (1.4404/ 316L)&nbsp;</p>
<p>Insert en polyamide&nbsp;</p>
<p>Joint: FKM</p>
Plage de température -20°C...+100°C
Références <p>EHEDG (Type EL Class I AUX)&nbsp;</p>
<p>ECOLAB®&nbsp;</p>
<p>NSF</p>
<p>FDA 21 CFR 177.2600&nbsp;</p>
<p>DIN EN 1672-2</p>
<p>DIN EN ISO 14 159</p>
<p>UL File Nr. 79903</p>
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui

Téléchargements

Fiche technique (162.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?