Presse-étoupe Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC-R M
avec garniture d’étanchéité réductrice

Le SKINTOP® HYGIENIC-R est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique..

Variante HYGIENIC-R avec garniture d’étanchéité réductrice pour l'étanchéification des câbles de petits diamètres.

5

Spécifications

Plage de température -20°C...+100°C

Téléchargements

Fiche technique (162.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?